Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:43:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6304-C-2Z-C3>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 18.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 540 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 18.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 16.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,147 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 27 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 42,17 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 44,12 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 28,83 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 27,67 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,3 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >V | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Geänderte Innenkonstruktion | C | GenerationC |
Dichtung | 2Z | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | GA14 | Kugellagerfett, geräuscharm |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C